Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Ürün numarası: 570202
GTIN:
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cCSAus EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 5 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 1.5 A |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -30 - 80 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| Yükseklik boyutu | 75 mm |
| Genislik boyutu | 52 mm |
| Derinlik boyutu | 33 mm |
| Net agirlik | 130 g |
| Brüt ağırlık | 180 g |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kablo makarası, TPU/TPE-U, sarı RAL1003, 8x0,25, Sürükleme
zincirleriiçin uygun,
tekli kabloların rengi: Beyaz, kahverengi, yeşil, sarı, gri, pembe,mavi,
kırmızı,
kablo uzunluğu: 200 m