Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Número do produto: 570202
GTIN:
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG cCSAus EAC |
Dados técnicos
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 5 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 240 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 1.5 A |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Dimensão altura | 75 mm |
| Dimensão de profundidade | 33 mm |
| Dimensão de profundidade | 52 mm |
| Peso líquido | 130 g |
| Peso bruto | 180 g |
Acessórios opcionais
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado
nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza,
rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m