Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Produktnummer: 570202
GTIN:
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cCSAus EAC |
Teknisk data
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 5 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 1.5 A |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 80 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 75 mm |
| Mål, bredde | 52 mm |
| Mål, dybde | 33 mm |
| Nettovægt | 130 g |
| Bruttovægt | 180 g |
Ekstra tilbehør
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til
kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m