Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Номер артикула: 570202
GTIN:
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG cCSAus EAC (евраз.) |
технические данные
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 5 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 1.5 A |
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 80 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Размер по высоте | 75 mm |
| Размер по ширине | 52 mm |
| Размер по глубине | 33 mm |
| Вес нетто | 130 g |
| Вес брутто | 180 g |
Дополнительные принадлежности
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных
цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый,
розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м