Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Artikelnummer: 570202
GTIN:
Mechanischer Sicherheitsschalter mit
Standardbetätiger
Auszugskraft: 100N
Kontakte: 1NC
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cCSAus EAC |
Technische Daten
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 5 A |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 1.5 A |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Abmessung h | 75 mm |
| Abmessung b | 52 mm |
| Abmessung t | 33 mm |
| Nettogewicht | 130 g |
| Bruttogewicht | 180 g |
Optionales Zubehör
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m