text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN me2.1 / 2AS

Numer produktu: 570202
GTIN: 

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
cCSAus  
EAC (Europa i Azja)  
 
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 5  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 1.5  A
Temperatura pracy -30 - 80  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 75  mm
Szerokość 52  mm
Głębokość 33  mm
Ciężar netto 130  g
Ciężar brutto 180  g
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, długość przewodu: 200m