text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me2.1 / 2AS

Numéro de l'article: 570202
GTIN: 

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 5  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  V
Courant max AC15 contact sécu. 1.5  A
Température d’utilisation -30 - 80  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Dimensions hauteur 75  mm
Dimension largeur 52  mm
Dimension profondeur 33  mm
Poids net 130  g
Poids brut 180  g
 
 
 

Accessoires optionnels

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
€424.72