Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Número de producto: 570202
GTIN:
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cCSAus EAC |
Datos técnicos
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 5 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 1.5 A |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Dimensión de altura | 75 mm |
| Dimensión Ancho | 52 mm |
| Dimensión Profundidad | 33 mm |
| Peso neto | 130 g |
| Peso bruto | 180 g |
Accesorios Opcionales
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado
paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa,
azul,rojo,
longitud del cable: 200 m