Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Tuotenumero: 570202
GTIN:
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cCSAus EAC |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 5 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 1.5 A |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 80 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Mitta korkeus | 75 mm |
| Leveysmitta | 52 mm |
| Syvyysmitta | 33 mm |
| Nettopaino | 130 g |
| Bruttopaino | 180 g |
Lisävarusteet
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva,
johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen,
sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m