text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
15 produtos encontrados
myCore S 150
M1000000
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 150

mySafeDesign S 1
M1100000
Assinatura do fluxo de trabalho MYZEL para a criação de máquinasseguras. O tamanho da função S inclui: avaliação de riscos de máquinas,validação. Usuários simultâneos: 1

myAccessControl S U
M1102000
Assinatura de fluxo de trabalho MYZEL para gerenciar o acesso seguro eprotegido às máquinas. O tamanho da função S inclui: proteção de ativos,gerenciamento de autorizações de usuários e chaves de identificação. Usuários simultâneos: ilimitado

mySafeOperation S U
M1101000
Assinatura do fluxo de trabalho MYZEL para a operação (segura) demáquinas. O tamanho da função S inclui: validação. Usuários simultâneos: ilimitado

myCore S individual
M1000099
MYZEL platform module subscription to use the MYZEL Lifecycle Platform. Function size S contains: asset, user and artifact management, dashboards, audit log. Number of digital artifacts: individual agreement

myCore S 8000
M1000050
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 8000

myCore S 32000
M1000070
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 32000

myCore S 16000
M1000060
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 16000

mySafeDesign S 10
M1100020
Assinatura do fluxo de trabalho MYZEL para a criação de máquinasseguras. O tamanho da função S inclui: avaliação de riscos de máquinas,validação. Usuários simultâneos: 10

mySafeDesign S 3
M1100010
Assinatura do fluxo de trabalho MYZEL para a criação de máquinasseguras. O tamanho da função S inclui: avaliação de riscos de máquinas,validação. Usuários simultâneos: 3

myCore S 4000
M1000040

Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 4000

myCore S 2000
M1000030

Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 2000

myCore S 1000
M1000020

Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 1000

myCore S 500
M1000010

Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 500

mySafeDesign S 25
M1100030
Assinatura do fluxo de trabalho MYZEL para a criação de máquinasseguras. O tamanho da função S inclui: avaliação de riscos de máquinas,validação. Usuários simultâneos: 25

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.