Uitloop artikel
Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PMI v807
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 480
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1
Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort,
condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10
IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd, voorgeïnstalleerde
software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client, PVIS OPC Server
UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA).
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€1,684.16
PMI v812
Uitloop artikel
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 12,1", resolutie 1280 x 800
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1
Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort,
condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS
Windows10 IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd,
voorgeïnstalleerde software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client,
PVIS OPC Server UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA).
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€2,315.72
PMI v815
Uitloop artikel
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 15,6", resolutie 1920 x 1080
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-poort 1
Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-poort, 1 VGA-poort,
condensatorgebufferde realtime klok, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS
Windows10 IOT, PASvisu Runtime geïnstalleerd en gelicentieerd,
voorgeïnstalleerde software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server en Client,
PVIS OPC Server UA, PSS 4000-firmware (OPC Server UA).
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€2,596.41
PMI v704e
Uitloop artikel
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 4,3", resolutie 480 x 272
pixels, capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-
poort 100 MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime klok,
24 V DC, 4W, Economy-versie, OS Linux, PASvisu Runtime geïnstalleerd
engelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: Pilz
visualiseringssoftware.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€540.33
PMI v707e
Uitloop artikel
PMIvisu, diagnose- en bedieningsterminal, 7", resolutie 800 x 600 Pixel,
capacitief touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45-poort 100
MBit/s, 1 USB-host 2.0, condensatorgebufferde realtime klok, 24 V DC, 6
W, Economy-versie, OS Linux, PASvisu Runtime geïnstalleerd
engelicentieerd, voorgeïnstalleerde software: Pilz
visualiseringssoftware.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€961.37
Zenon Operator Dev 1024
Uitloop artikel
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor
PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator RT PC 1024
Uitloop artikel
Zenon Operator Runtime voor PC, voor projecten tot 1024 tags.
€1,353.22
Zenon Operator RT PMI
Uitloop artikel
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Uitloop artikel
Zenon Operator Editor voor projecten tot 1024 tags, bevat runtime voor
PC, dongle-installatiemedium.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Uitloop artikel
Zenon Operator Runtime voor Windows CE, voor PMI-projecten tot 1024tags.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
Uitloop artikel
Zenon Operator Runtime voor PC, voor projecten tot 1024 tags.
€1,353.22
PMI, accessoires, aandrukframe voor paneelinbouw voor PMI 704.
€52.04
PMI, accessoires, bevestigingskit voor PMI 704.
€29.27
PMI, accessoires, aandrukframe voor paneelinbouw voor PMI 707.
€61.79
PMI, accessoires, bevestigingskit voor PMI 707.
€29.27
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu,
PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en
houder.
€46.66
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3
mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10"
of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag
(voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
€18.87
Seriële programmeerkabel (Null Modem-kabel) lengte 3 m.
€60.99
Pilz Education System, modulair opleidingssysteem, bedieningspaneelbedienen
en visualiseren, met PMIvisu, PITm4SEU en PITreader,
bedieningspaneelopschrift, taal Engels, begeleidende documenten in hetEngels
en Duits.
€3,685.09
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.