text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT m3 key mode 4

Numero dell'articolo: 402214
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
Principio sensore Transponder  
 
Altezza 39  mm
Larghezza 55  mm
Profondità 8  mm
Peso netto 6  g
Peso lordo 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)