Collaboration homme / robot en toute sécurité CHR

Numéro de commande 1T000083 | Avancé | International

Objectif(s)

Les processus de travail deviennent de plus en plus efficaces à mesure que les hommes et les machines ont la possibilité de travailler plus étroitement ensemble. Les capacités des personnes et les avantages des robots en matière de force, d’endurance et de vitesse sont ainsi combinés. Avec l’émergence d’un nouveau type de robots appelé « cobots », les hommes et les robots peuvent partager simultanément un espace de travail. Une barrière de sécurité n’est plus nécessaire. Ce type de collaboration requiert de plus en plus de nouvelles techniques et solutions. Quelles sont les conditions préalables à une collaboration sans blessures entre les hommes et les machines ? Comment la procédure d’évaluation de la conformité avec accompagnement CE se déroule-t-elle ? Nous vous présentons tous les éléments à prendre en considération pour une application CHR ainsi que les mesures à appliquer.

Avancé

Contenus

  • Principes fondamentaux de la sécurité des robots
  • Solutions de sécurité conformes aux normes, notamment à l’EN ISO 10218-2 et l’ISO/TS 15066
  • Appréciation du risque et protection des systèmes robotisés collaboratifs
  • Réalisation de l’appréciation du risque au moyen d’un exemple d’application
  • Signification et importance d’une validation
  • Informations fondamentales concernant la mesure de collision
  • Identification des points de mesure et du positionnement des capteurs
  • Mesure de collision conformément aux valeurs seuils de l’ISO/TS 15066

Public concerné

  • Responsables de la conception, responsables techniques, constructeurs
  • Intégrateurs de systèmes robotisés, programmeurs
  • Chargés de la sécurité
  • Ingénieurs de projets sur les sites de production

Remarque

Au cours de l’atelier, vous apprendrez tout ce qui a trait à la méthode de mesure et à la mise en œuvre conformément à la norme ISO/TS 15066 grâce au kit de mesure de collision CHR PRMS.

Vos avantages

  • Augmentez l’efficacité des processus de travail par la mise en œuvre d’une collaboration homme / robot en toute sécurité.
  • Apprenez à appliquer les normes pertinentes à vos projets.
  • Optimisez votre savoir-faire relatif à la procédure dans le cadre de l’appréciation du risque des systèmes robotisés.

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Durée
1 jour
Heure
Nombre max. de participants
Couts par participant
Date/disponibilités
Sur demande Renseignements
Places disponibles Il ne reste que quelques places Complet
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Siège central

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be