Définitions et exigences de sécurité conformément à la directive basses tensions

Définitions et exigences de sécurité conformément à la directive basses tensions

En plus de la directive Machines, d’autres directives doivent souvent être prises en compte pour les machines et les installations. Si une machine contient par exemple également des équipements électriques, elle est souvent concernée par la directive basses tensions.

« On considère comme un équipement électrique au sens de cette directive les équipements électriques prévus pour une utilisation avec une tension nominale entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1 500 V pour le courant continu […] »

Vous trouverez la directive basses tensions sur le site internet de la Commission européenne.

Titre officiel de la directive basses tensions

DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Normes associées

EN 60947-1 à 8