Connaissances dans le domaine des normes

Conception de robots : quelles normes faut-il prendre en compte ?

En principe, les robots sont soumis à la directive Machines. Par ailleurs, les normes suivantes sont pertinentes dans le domaine de la robotique :

- EN ISO 10218-1 (Robots et dispositifs robotiques – Exigences de sécurité pour les robots industriels – Partie 1 : robots) : La première partie de la norme stipule les exigences et les directives pour une conception de sécurité intrinsèque, pour les mesures de protection et l’information des utilisateurs pour les robots industriels. Elle décrit les dangers fondamentaux en lien avec les robots et définit des exigences afin d’éliminer les risques liés à ces dangers ou de les réduire suffisamment.

- EN ISO 8373 (Robots et composants robotiques – Vocabulaire) : Définit et décrit les robots et appareils robotiques qui sont utilisés aussi bien dans des environnements industriels ou non industriels.

- ISO 9787 (Robots et composants robotiques – Systèmes de coordonnées et nomenclatures de mouvements) : Décrit, en plus des bases sur la robotique, les principes fondamentaux dans le domaine des mouvements des robots. Elle concerne tous les robots, conformément à la norme précédemment évoquée EN ISO 8373.

- De plus, une norme pour les robots non industriels est actuellement (10/13) en phase d’ajustement. La FDIS ISO 13482 (Robots et composants robotiques – Exigences de sécurité – Robots non médicaux pour les soins personnels) comporte les points forts suivants :

  • Description des dangers d’une utilisation de robots dans le cadre privé
  • Indications pour une conception en toute sécurité avec mesures de protection adaptées.
  • Exigences liées aux informations des utilisateurs concernant l’utilisation en toute sécurité des robots


Les normes évoquées concernent explicitement le domaine de la robotique. Veuillez néanmoins prendre en compte qu’indépendamment de cela, les normes importantes regroupées dans la directive Machines doivent également être respectées.