Marquage CE

Où puis-je trouver le dernier guide pour l’application de la directive Machines et à qui s’adresse-t-il concrètement ?

Depuis décembre 2009, il faut appliquer la nouvelle directive Machines 2006/42/CE. Au cours de l’examen de la directive Machines révisée au sein du Conseil et du Parlement européen, la commission s’était déclarée prête à élaborer le nouveau guide pour l’application de cette directive.

Ce guide s’adresse à tous ceux qui sont concernés par l’application de la directive Machines, tels que, par exemple, les fabricants, les distributeurs et les importateurs de machines. Il constitue une aide pour l’interprétation et l’application uniformes au niveau européen de la directive Machines et explique ses concepts et ses exigences. D’autre part, le guide contient des informations sur les autres législations européennes qui sont liées à la directive Machines 2006/42/CE.

Seit 2011 steht die mit Österreich und der Schweiz abgestimmte deutsche Fassung des "Leitfadens für die Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - 2. Auflage 2010" zur Verfügung.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Où puis-je trouver les guides des différentes directives ?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html