Capteurs

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan

Comment différencie-t-on une application verticale d’une application horizontale ?

Dès que le scrutateur laser de sécurité PSENscan est orienté à plus de 30° par rapport à l’horizontale, on considère que l’application est verticale. Dans ce cas, le scrutateur laser doit tenir compte des points de référence pour constater une rotation éventuelle du scrutateur. Un point de référence peut être un objet quelconque qui se trouve dans le rayon du scrutateur et ne nécessite aucun marquage particulier. Le PSENscan prendra en charge les applications verticales dans une version ultérieure.

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?