Micro automates configurables

Logiciels pour micro automates configurables

Quels différents modèles de licences existe-t-il pour le logiciel PNOZmulti Configurator ?

  • Licence démo : Lorsque l’installation a été effectuée avec succès, le PNOZmulti Configurator est disponible dans la version démo. Pas besoin de plus pour les premiers tests ou la découverte du logiciel.
  • Licence de base : Licence monoposte, établie pour un propriétaire (l’indication du nom de la société et du site / du projet est nécessaire).
  • Licence utilisateur : Licence à prix réduit pour un poste de travail supplémentaire, établie pour le propriétaire d’une licence de base.
  • Licence Lite : Licence limitée aux appareils de base PNOZ m0p et PNOZmulti Mini pour une utilisation sur un poste de travail.
  • Licence multi-utilisateurs : Licence multiposte, tarification en fonction du nombre de postes de travail (jusqu’à 25, jusqu’à 50, jusqu’à 100 et au-delà de 100).
  • Licence de projet : Licence pour une exploitation du logiciel dans un cadre contractuel limité.
  • Mise à jour pour la licence de base / utilisateur / multi-utilisateurs / de projet : Licence à prix réduit pour le propriétaire d’une licence, pour passer à une nouvelle version du logiciel.
  • Licence limitée dans le temps : Licence de base limitée à 2, 3 ou 4 mois.