Les relais de sécurité PNOZelog disposent en principe de deux sorties statiques de sécurité. Ils sont particulièrement bien adaptés aux applications avec des cycles de commutation élevés. En plus de l’absence d’usure comme avantage, il est possible de relier plusieurs appareils PNOZelog grâce aux fonctions logiques ET/OU. Avec les PNOZelog, les possibilités de diagnostic sont étendues. Les tests de mise en service, d’auto-contrôle et de traitement garantissent une sécurité maximale.
Relais
Relais de sécurité PNOZelog
À quelles applications les relais de sécurité / blocs logiques de sécurité PNOZelog sont particulièrement bien adaptés ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?