En relation avec le relais de sécurité PNOZ, que signifie démarrage automatique, manuel et auto-contrôlé ?

Relais de sécurité PNOZ X

  • Réarmement automatique : les relais passent à l’état « 1 » dès que le circuit d’entrée est fermé.
  • Réarmement manuel : un front montant est attendu dans le circuit de réarmement.
  • Réarmement auto-contrôlé : un front descendant est attendu dans le circuit de réarmement.

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?