Relais

Relais de sécurité PNOZsigma

Relais de sécurité PNOZsigma – comment doit être paramétré le sélecteur de mode de fonctionnement en cas d’utilisation de capteurs avec sorties statiques (sorties OSSD) ?

Paramétrer le sélecteur de mode de fonctionnement sur IN2+ et le type de réarmement (automatique, auto-contrôlé, avec test des conditions initiales) correspondant.