Relais

Relais de sécurité PNOZsigma

Est-il possible de raccorder les extensions de contacts du relais de sécurité PNOZsigma à tous les appareils de base de la famille de produits PNOZsigma ?

Oui, toutes les extensions de contacts de la famille de produits PNOZsigma peuvent être raccordées aux appareils de base des relais de sécurité de la même famille de produits. L’extension de contacts PNOZ s22 fait l’exception : elle est uniquement conçue pour une utilisation avec le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 et les appareils de base PNOZ mm0.1p et PNOZ mm0.2 des systèmes de commande compacts PNOZmulti Mini.

Les extensions de contacts sont utilisées pour l’augmentation du pouvoir de coupure et du nombre de contacts de sécurité instantanés d’un appareil de base.

  • Appareils de base PNOZsigma : PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s4.1, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s6.1, contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30.
  • Extensions de contacts PNOZsigma : PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s20, PNOZ s22.