Capteurs

Barrières immatérielles PSENopt

Les barrières immatérielles PSENopt Advance sont-elles conçues pour la protection du corps ?

Malheureusement non. En alternative, on peut utiliser les types PSEN op2/4B-x-xx/1.

Quelles barrières immatérielles peuvent être configurées avec le PSENopt Configurator ? Les barrières immatérielles de type 4 de la série PSENopt Advance peuvent être configurées avec le PSENopt Configurator.