- Codé : Le récepteur accepte chaque actionneur PSENcode.
- Codé multiple : Le récepteur n’accepte qu’un seul actionneur dont l’apprentissage n’est possible que huit fois.
- Codé unique : Le récepteur n’accepte qu’un seul actionneur dont l’apprentissage n’est possible qu’une fois.
Capteurs
Capteurs de sécurité codés sans contact PSENcode
Quelle est la différence entre codé, codé multiple et codé unique ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?