Capteurs

Capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag

Quel niveau de performance puis-je au maximum atteindre avec le PSENmag ?

  • Avec un raccordement individuel, PL e est possible.
  • Avec un montage en série, on descend à PL d ou PL c en raison d’un possible masquage de défauts. Voir l’ISO 24119.