- Les PSENmag conçus pour être raccordés individuellement possèdent une résistance interne pour limiter l’intensité de commutation. Cela augmente la durée de vie des contacts. Si plusieurs capteurs de sécurité PSENmag conçus pour être raccordés individuellement sont montés en série, la résistance augmente et l’unité de contrôle ne redémarre plus.
- Un PSENmag conçu pour être monté en série ne possède aucune résistance interne. La platine d’interfaces PSEN ix1 prend en charge la limitation du courant pour ces capteurs.
Capteurs
Capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag
Pourquoi seulement certains PSENmag sont adaptés à un montage en série et comment se distinguent-ils des PSENmag conçus pour être raccordés individuellement ?
siège central
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Assistance technique
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be
Cet article a-t-il été utile ?