Belgique | français

Protecteur mobile

Un protecteur mobile est un dispositif de protection mobile qui protège contre les dangers qui émanent des machines en fonctionnement.

Un protecteur mobile est un dispositif de protection mobile. Les dispositifs de protection sont nécessaires afin de protéger du mieux possible les hommes contre les dangers résultant d'une machine en fonctionnement. Les clôtures et les barrières sont également des dispositifs de protection : elles empêchent l'accès à une machine mais en utilisant les moyens de la physique. S'il faut garantir dans certaines situations l'accès à une machine, le choix se porte sur un protecteur mobile qui exclut des potentiels de risques possibles à l'aide des techniques de sécurité.

Par exemple, les protecteurs mobiles sont équipés d'un capteur de sécurité afin d'empêcher l'exécution d'une des fonctions dangereuses de la machine après l'ouverture des protecteurs mobiles. D'autre part, le protecteur mobile reste fermé grâce au capteur de sécurité tant que le mouvement dangereux subsiste pour l'utilisateur. Les capteurs de sécurité pour la surveillance des protecteurs mobiles satisfont aux exigences de l'EN 1088 et sont soumis à différents principes actifs comme la mécanique, la magnétique, RFID, ainsi qu'avec ou sans interverrouillage.