100BaseT4

Standard Ethernet

  • Vitesse de transmission : 100 Mbit/s
  • Longueur max. d'un segment : 100 m
  • Média : câbles UTP, 4 paires de fils, catégories 3, 4, 5
  • Impédance du câble : 100 ohms
  • Raccordement : connecteur RJ45 à 8 broches
  • Topologie : point par point, en étoile (via un hub)

Avec la définition 100BaseT4, la topologie physique est séparée de la topologie logique. On obtient une vitesse de transmission de 100 Mbits/s tout en respectant, dans le même temps, la largeur de bande de 25 MHz de la catégorie 3 en utilisant, entre autres, les quatre paires de fils. Sur 100BaseT4, 3 paires sont toujours utilisées en même temps pour chaque sens des données.

 

 

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Cet article a-t-il été utile ?