L’efficacité de certains types de dispositifs de protection dépend en partie du bon positionnement des parties concernées des dispositifs par rapport à la zone dangereuse.
Directives concernant le positionnement des dispositifs de protection
Aspects relatifs au positionnement des dispositifs de protection
- Type de dispositifs à utiliser
- Temps d’appel des dispositifs de protection utilisés
- Temps écoulé jusqu’à la garantie que la machine a atteint un état de sécurité après l’appel du dispositif de protection. Exemple : la machine s’est arrêtée
- Données biomécaniques et anthropométriques concernant les parties du corps humain
- Trajet parcouru par une certaine partie du corps lorsqu’il se déplace des organes capteurs ou d’actionnement vers la zone dangereuse
- La présence possible d’une personne entre le dispositif et la zone dangereuse
- La possibilité d’un accès non détecté à la zone dangereuse
Positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse d’approche des parties du corps
L’EN ISO 13855 définit en premier lieu les « vitesses d’approche » du corps. Ces vitesses d’approche doivent être prises en compte lors de la conception des mesures de sécurité et lors de la sélection des capteurs appropriés. Pour cela, selon le sens d’approche et le type, différentes vitesses et différents niveaux de protection sont définis. L’aspect d’une approche indirecte est également pris en considération.
En plus de la mesure des distances de sécurité, on prend aussi en compte la problématique de la mesure de la course de freinage. À ce propos, il existe des dispositions claires définissant la manière dont une mesure de la course de freinage peut être effectuée ou ne doit pas être réalisée.
EN ISO 13855 – norme sur le positionnement des moyens de protection
Norme | Titre |
---|---|
L’EN ISO 13855 | Sécurité des machines Positionnement des moyens de protection par rapport à la vitesse d’approche des parties du corps |
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be