Belgique | français

Comment distingue-t-on la version de maintenance démo de la version intégrale dans le PNOZmulti Configurator ?

Fonctions Version démo Version de maintenance Version intégrale
Charger et sauvegarder la pile d’erreurs x x x
Éléments d’entrées max. 10 illimités illimités
Sauvegarder un projet   x x
Charger un projet à partir de la configuration matérielle   x x
Sauvegarder un projet dans la configuration matérielle   x x
Affichage dynamique du programme   x x
Fonction d'impression   x x
Modifier un projet x   x
Mot de passe de niveau 1 x   x
Mot de passe de niveau 2 x x x
Mot de passe de niveau 3 x x x
Protection en écriture du projet x   x
Protection en lecture du projet x   x
Importation / Exportation x   x
Créer des macros. x   x