text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ pe1p

Tuotenumero: 773900
GTIN: 4046548012729
Ohjausmoduuli/perusyksikkö modulaarinen turvajärjestelmä, maks. 4 laajennusmoduulit voidaan liittää siltaliittimillä, ruuviliittimet , leveys: 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tulojen lukumäärä 2  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP30  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Kotelomat. alaosa
Kotelomateriaali yläosa ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 170  g
Bruttopaino 205  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012729  
Volume 0.788  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1