Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ pps1p 100-240VAC
Tuotenumero: 773200
GTIN: 4046548013139
Virtalähde modulaariseen turvajärjestelmään PNOZpower,
kytkentämahdollisuudet 1 perusyksikölle ja enintään 4laajennusmoduulille,
UB 100 - 240 V AC/DC, lähtöjännite: 19 V / 24 V, lähtöteho:
15 W, leveys: 45 mm, galvaaninen eristys, oikosulkukestävä,ruuviliittimet
.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Virtalähde modulaariseen turvajärjestelmään PNOZpower, kytkentämahdollisuudet 1 perusyksikölle ja enintään 4laajennusmoduulille, UB 100 - 240 V AC/DC, lähtöjännite: 19 V / 24 V, lähtöteho: 15 W, leveys: 45 mm, galvaaninen eristys, oikosulkukestävä,ruuviliittimet .
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 100 - 240 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| Tehonkulutus AC | 30 VA |
| Sek.jännitteen tyyppi | DC |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Kotelomat. alaosa | |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | ABS UL 94 V0 |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 14 AWG |
| Mitta korkeus | 94 mm |
| Leveysmitta | 45 mm |
| Syvyysmitta | 121 mm |
| Nettopaino | 285 g |
| Bruttopaino | 295 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Volume | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |