text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator

Tuotenumero: 570623
GTIN: 4046548073959
Toimilaite (vapaasti liikkuva), täyskoodattu, turvalukitukselle PSENslock, pohjalevy alumiinia, lukitusvoima 1000 N Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Toimilaite (vapaasti liikkuva), täyskoodattu, turvalukitukselle PSENslock, pohjalevy alumiinia, lukitusvoima 1000 N Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk korkea  
Transponderikoodaus täysin koodattu  
Yksikkötyyppi Toimilaite  
 
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
55  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 55011: luokka A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Suojaustapa kotelo IP67  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mat. ankkurilevy Teräs nikkelöity  
Painikkeen materiaali Anticorodal, kova eloksoitu  
Mitta korkeus 188  
Leveysmitta 52  
Syvyysmitta 22  
Nettopaino 590  
Bruttopaino 670  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272606  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548073959  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Asennuskulma kippi- ja saranaoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 asennuskulmaa liukuoviin, tarkoitettu PSENlock- ja PSENlock2-turvalukkoja varten. 1 kulma kutakin anturia ja toimilaitetta varten
€30.78