text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator

Numero dell'articolo: 570623
GTIN: 4046548073959
Attuatore (free-moving), completamente codificato, per il blocco disicurezza PSENslock, piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 1000 N Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto ...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Attuatore (free-moving), completamente codificato, per il blocco disicurezza PSENslock, piastra base in alluminio, per forza di tenuta di 1000 N Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Codifica transponder Dispositivo compl. codificato  
versione dispositivo Attuatore  
 
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Acc. shock sec. Norma 2
Grado di protez. custodia IP67  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Mater. piastra ancoraggio Acciaio nichelato  
Materiale attuatore Anticorodal, anodizzaz. dura  
Altezza 188  
Larghezza 52  
Profondità 22  
Peso netto 590  
Peso lordo 670  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548073959  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Staffa di montaggio per porte a battente e a doppio battente, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 staffe di montaggio per porte scorrevole, adatta ai blocchi di sicurezza PSENslock e PSENslock2. 1 staffa per sensore e attuatore