Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Numer produktu: 570623
GTIN: 4046548073959
Aktuator (o większej amortyzacji), w pełni kodowany, do urządzenia
ryglującego PSENslock, podstawa z aluminium, siła trzymania 1000 N
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpow...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Aktuator (o większej amortyzacji), w pełni kodowany, do urządzenia ryglującego PSENslock, podstawa z aluminium, siła trzymania 1000 N Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC EAC (Europa i Azja) |
| Zasada działania czujników | Transponder |
| Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
| Kodowanie transpondera | w pełni kodowany |
| rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-25
55 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Materiał górnej części obudowy | PBT |
| Materiał płyty kotwiącej | Stal niklowana |
| Materiał napędu | Antykorodal, twardo anodowany |
| Wysokość | 188 |
| Szerokość | 52 |
| Głębokość | 22 |
| Ciężar netto | 590 |
| Ciężar brutto | 670 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272606 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€3.99
PSEN sl bracket swing door
570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń
do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€21.32
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń
PSENslock i PSENslock2.
1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€30.78