text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator

Número de producto: 570623
GTIN: 4046548073959
Actuador (free-moving), codificación completa, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza de retención de 1000 N Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto suce...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Actuador (free-moving), codificación completa, para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza de retención de 1000 N Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 alta  
Codificación transpondedores encriptado completo  
tipo unidad Actuador  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Acel. choque según norma 2
Carcasa de clase de protección IP67  
Material carcasa superior PBT  
Material placa de inducido Acero niquelado  
Material del accionador Anticorodal, anodizado duro  
Dimensión de altura 188  
Dimensión Ancho 52  
Dimensión Profundidad 22  
Peso neto 590  
Peso bruto 670  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548073959  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2. 1 ángulo por sensor y por actuador.