Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Номер артикула: 570623
GTIN: 4046548073959
Актуатор (свободно движущийся), полностью кодированный,
дляблокировочного устройства безопасности PSENslock, алюминиевое
основание, на удерживающую силу 1000 Н
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ,...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Актуатор (свободно движущийся), полностью кодированный, дляблокировочного устройства безопасности PSENslock, алюминиевое основание, на удерживающую силу 1000 Н Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
| Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
| тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-25
55 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
механические данные
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Материал анкерной пластины | Никелированная сталь |
| Материал исполнительного механ | Антикородный, твердый анодиров |
| Размер по высоте | 188 |
| Размер по ширине | 52 |
| Размер по глубине | 22 |
| Вес нетто | 590 |
| Вес брутто | 670 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272606 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Монтажный кронштейн для распашных и створчатых дверей, подходит для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 монтажных кронштейна для распашных дверей, подходят для
запирающих устройств PSENslock и PSENslock2.
По 1 кронштейну для датчика и актуатора.