Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Produktnummer: 570623
GTIN: 4046548073959
Aktuator (frit bevægende), fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen
PSENslock, bundplade af aluminium, til låsekraft 1000 N
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningspr...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Aktuator (frit bevægende), fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock, bundplade af aluminium, til låsekraft 1000 N OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
| Transponder kodning | fuldt kodet |
| Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Husmateriale overdel | PBT |
| Materiale bundplade | Forniklet stål |
| Materiale aktuator | Anticorodal, hård-eloxeret |
| Mål, højde | 188 |
| Mål, bredde | 52 |
| Mål, dybde | 22 |
| Nettovægt | 590 |
| Bruttovægt | 670 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.30.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.162.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2.
1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.234.00