text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator

Artikelnummer: 570623
GTIN: 4046548073959
Manöverdon (free-moving), fullkodad, till den säkra förreglingen PSENslock,bottenplatta av aluminium, hållkraft 1000 N Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Manöverdon (free-moving), fullkodad, till den säkra förreglingen PSENslock,bottenplatta av aluminium, hållkraft 1000 N Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Sensorprincip Transponder  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 högt  
Transponder kodning fullkodad  
Enhetstyp Ställdon  
 
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
55  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
EMV enligt standard … EN 55011: klass A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Accel. stötar enligt st. 2
Skyddsklass hus IP67  
Kåpmaterial överdel PBT  
Material ankarplatta Stål, förnicklat  
Material manöverdon Rostskyddad, hårdeloxerad  
Mått höjd 188  
Mått bredd 52  
Mått djup 22  
Nettovikt 590  
Bruttovikt 670  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272606  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548073959  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envägsskruvar, envägsmontering, M5x20, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
SEK46.00
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel för sväng- och dubbelgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2
SEK243.00
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinklar för skjutgrindar, passar skyddsgrindsystemen PSENslock och PSENslock2. 1 vinkel för givare respektive manöverdon.
SEK352.00