Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Número do produto: 570623
GTIN: 4046548073959
Atuador (de movimento livre), totalmente codificado, para bloqueio
desegurança PSENslock, placa de fundo de alumínio, para força de
bloqueio de 1000 N
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PIL...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Atuador (de movimento livre), totalmente codificado, para bloqueio desegurança PSENslock, placa de fundo de alumínio, para força de bloqueio de 1000 N Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus FCC IC EAC |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | alta |
| Codificação do transponder | totalmente codificado |
| tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Material caixa peça superior | PBT |
| Placa de ancoram. do material | Aço niquelado |
| Material do atuador | Anticorrosão, anodizado duro |
| Dimensão altura | 188 |
| Dimensão de profundidade | 52 |
| Dimensão de profundidade | 22 |
| Peso líquido | 590 |
| Peso bruto | 670 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272606 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2.
Um suporte para cada sensor e atuador.