Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Artikelnummer: 570623
GTIN: 4046548073959
Betätiger (free-moving), vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung
PSENslock, Bodenplatte aus Aluminium, für Zuhaltekraft 1000 N
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem ...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Betätiger (free-moving), vollcodiert, für Sicherheitszuhaltung PSENslock, Bodenplatte aus Aluminium, für Zuhaltekraft 1000 N Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Sensorprinzip | Transponder |
| Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
| Transponder Codierung | vollcodiert |
| Gerätevariante | Betätiger |
Technische Daten
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
-25
55 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Material Ankerplatte | Stahl vernickelt |
| Material Betätiger | Anticorodal, hart eloxiert |
| Abmessung h | 188 |
| Abmessung b | 52 |
| Abmessung t | 22 |
| Nettogewicht | 590 |
| Bruttogewicht | 670 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10
Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Montagewinkel für Schwenk- und Flügeltüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 Montagewinkel für Schiebetüren, geeignet für die
Sicherheitszuhaltungen PSENslock und PSENslock2.
Je 1 Winkel für Sensor und Betätiger.