닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
제품 번호: 570623
GTIN: 4046548073959
액추에이터(자유 동작), 전체 코드식, 안전 잠금 장치
PSENslock용, 알루미늄 베이스 플레이트, 유지력 1000N용
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC EAC (유라시아) |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
| 트랜스폰더 코딩 | 완전 코드식 |
| 단위 유형 | 작동기 |
기술 데이터
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
-25
55 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
기계 데이터
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 앵커 플레이트 소재 | 니켈 도금 철강 |
| 소재 액추에이터 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
| 높이 직경 | 188 |
| 폭 치수 | 52 |
| 깊이 치수 | 22 |
| 순중량 | 590 |
| 총중량 | 670 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272606 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket sliding door
570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2
에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개