Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Kód materiálu: 570623
GTIN: 4046548073959
Ovladač (free-moving), plně kódovaný, pro bezpečnostní blokovacízařízení
krytu PSENslock, spodní deska z hliníku, pro přidržovací sílu 1000 N
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního
cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné
alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho
konta...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Ovladač (free-moving), plně kódovaný, pro bezpečnostní blokovacízařízení krytu PSENslock, spodní deska z hliníku, pro přidržovací sílu 1000 N Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
| Kódování transpondéru | plně kódovaný |
| verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-25
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Materiál kotevní desky | Ocel poniklovaná |
| Materiál ovladače | Antikoroz, tvrdě elox. |
| Rozměr výška | 188 |
| Rozměr šířka | 52 |
| Rozměr hloubka | 22 |
| Čistá váha | 590 |
| Celková hmotnost | 670 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.