Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Product ID: 570623
GTIN: 4046548073959
致動器(活動式),完全編碼型,用於安全鎖定裝置
PSENslock,鋁基板,用於鎖固力 1000 N
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 高 |
| 傳送器編碼 | 完全編碼式 |
| 單元類型 | 驅動器 |
技術數據
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-25
55 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
| 外殼材質上部 | PBT |
| 錨定底板材質 | 鍍鎳鋼 |
| 材質致動器 | 耐蝕鋁、硬質陽極氧化 |
| 高度尺寸 | 188 |
| 寬度尺寸 | 52 |
| 深度尺寸 | 22 |
| 淨重 | 590 |
| 毛重 | 670 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272606 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,
感測器和致動器各 1 個支架。