閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
製品コード: 570623
GTIN: 4046548073959
アクチュエータ(自由移動)、完全コード化、安全ロック装置PSENslock用
、アルミニウム製ベースプレート、保持力1000 N用
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (ユーラシア) |
| センサ原理 | トランスポンダ |
| コード化レベルISO 14119適合 | High |
| トランスポンダのコーディング | 完全コード化 |
| ユニットタイプ | アクチュエーター |
技術データ
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
-25
55 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| アンカープレート素材 | ニッケルめっき鋼 |
| アクチュエータの素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
| 高さ | 188 |
| 幅 | 52 |
| 奥行き | 22 |
| 実量 | 590 |
| 総重量 | 670 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket sliding door
570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。
センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。