Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"570623","name":"PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator
Ürün numarası: 570623
GTIN: 4046548073959
Aktüatör (serbest hareketli), tamamen kodlanmış, PSENslock
kilitlemeli emniyet siviçi için, alüminyum taban plakası, 1000 N tutmakuvveti için
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Aktüatör (serbest hareketli), tamamen kodlanmış, PSENslock kilitlemeli emniyet siviçi için, alüminyum taban plakası, 1000 N tutmakuvveti için Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Yüksek |
| Aktarıcı kodlaması | tamamen kodlanmış |
| ünite tipi | Aktüatör |
Teknik veri
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
-25
55 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Standarda göre EMC ... |
EN 55011: Sınıf A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Standart2'ye göre hız. darbesi | |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Mekanik Veri
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Tespit plakası malzemesi | Nikel kaplamalı çelik |
| Malzeme aktüatör | Koroz day, sert anotlanmış |
| Yükseklik boyutu | 188 |
| Genislik boyutu | 52 |
| Derinlik boyutu | 22 |
| Net agirlik | 590 |
| Brüt ağırlık | 670 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272606 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548073959 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme,
PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSENme1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Döner kapılar ve katlanır kapılar için montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun
PSEN sl bracket sliding door
570551
Döner kapılar için 2 montaj braketi,
PSENslock ve PSENslock2 emniyet koruma kilitleme cihazları için uygun.
Her bir sensör ve aktüatör için 1 braket.