Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Tuotenumero: 773729
GTIN:
Konfiguroitavat pienohjaukset , PNOZmulti Classic,
kenttäväylämoduuli, DeviceNet, laajennettu lämpötila-alue.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
| Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
| UINT1:n jännitetyyppi | DC |
| UINT:n toleranssi. Moduuli | -2 %/+2 % |
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | DeviceNet |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| sal. kenttäv.asemaosoitteet | 0 ... 63d |
| Säädettävät siirtonopeudet |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Liitäntä kenttäväylä | 5-nap. Combicon-liitin |
| galv. erotus kenttäväylästä | kyllä |
| Koetusjännite | 500 V AC |
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
50 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
| Mitta korkeus | 94 |
| Leveysmitta | 22.5 |
| Syvyysmitta | 122 |
| Nettopaino | 143 |
| Bruttopaino | 160 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
| ETIM versio | ETIM-7.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |