text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Ürün numarası: 773729
GTIN: 
Konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler, PNOZmulti Classic, endüstriyel haberleşme modülü, DeviceNet, genişletilmiş sıcaklıkaralığı.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Endüstriyel haberleşme arayüzü DeviceNet  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
İz. ver.endüst.hab.mod.ist.adr 0 ... 63d  
Seçilebilir iletim hızları 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Fieldbus bağlantısı 5 pimli Com takılabilir kon  
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. Evet  
Test voltajı 500 V AC  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
50  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 22.5  
Derinlik boyutu 122  
Net agirlik 143  
Brüt ağırlık 160  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27242208  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001423