Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Numero dell'articolo: 773729
GTIN:
Sistemi di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti Classic,
modulo fieldbus, DeviceNet, intervallo di temperatura esteso.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
| Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Interfaccia fieldbus
| Interfaccia fieldbus | DeviceNet |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Indir.staz. fieldbus ammessi | 0 ... 63d |
| Veloc. trasferimento impost. |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Collegamento fieldbus | Connettore Combicon a 5 poli |
| Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
| Tensione di prova | 500 V AC |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | momentaneo |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 122 |
| Peso netto | 143 |
| Peso lordo | 160 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Versione ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |