text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Kód materiálu: 773729
GTIN: 
Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky, PNOZmulti Classic, modul Fieldbus, DeviceNet, rozšířený rozsah pracovní teploty.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Tolerance UINT. Modul -2 %/+2 %  
Rozhraní Fieldbus DeviceNet  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Příp.adresy stanic Fieldbus 0 ... 63d  
Nastavitelné přenos. rychlosti 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Přípojka Fieldbus 5-pol. zásuvný spoj Combicon  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Zkušební napětí 500 V AC  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
50  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? krátkodobě  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 122  
Čistá váha 143  
Celková hmotnost 160  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423